Syyskuussa kohdataan Sähkömessuilla Jyväskylässä - mukana kattava joukko Superosaajiamme!

VIRTAKISKOJÄRJESTELMÄT
Yli 100 projektia vuodessa ja yli 10 000 toimitettua yksikköä puhuu puolestaan. Virtakiskojärjestelmät uudis-tai saneerauskohteisiin mitoittaa eskperttimme Antti Uitti ja Samuli Savolainen. Tuotteita löytyy lukemattomista kohteista Suomea, tutustu kohteisiin ja tule kertomaan omista tarpeistasi osastolle!

Meillä on yli 35 vuoden kokemus virtakiskojärjestelmätoimituksista ympäri Suomen maata. Kun tilaat standardisoidut virtakiskoratkaisut yhdeltä toimittajalta eivät perävalot vilku kun tilaus on toimitettu. Me palvelemme sinua lokaalisti suunnittelusta asennukseen ja varaosiin. Kysy lisää asiantuntijoiltamme jo nyt, tai tule moikkaamaan meitä Sähkömessut 2022 Jyväskylään osastolle B245 niin suunnitellaan sinulle sopiva kokonaisuus.

Osastoltamme löydät myös Lapp Automaation osaajat, olkoon kyseessä koneautomaatio, palvelumme, liikkuvat koneet tai prosessiteollisuus, tuotteet ja asiantuntijat ovat paikalla! Katso koko kirjo täältä.
LAPP sähkömessuilla