Kiskosillat


Mikä on kiskosilta?
Kiskosillat ovat keskeinen osa suurivirtaista sähkönjakelua ja energiansiirtoa. Niitä käytetään tehokkaina virtateinä teollisuudessa, kiinteistöjen nousu- ja siirtoverkoissa sekä pienempien kiskojärjestelmien syötöissä. Tyypillisesti kiskosiltoja hyödynnetään kriittisissä liitoksissa, kuten muuntajan ja pääkeskuksen välillä sekä keskuksien välisissä siirroissa.
Laaja valikoima tarpeisiisi:
Valikoimastamme löydät laadukkaat kiskosillat jokaiseen tarpeeseen:
- Kotimaiset MJ-kiskosillat: Nämä vankat ja luotettavat kiskosillat ovat kotimaista huippuosaamista. Ne soveltuvat erinomaisesti suurille virtamäärille ja vaativiin kohteisiin.
- Italialaiset kompaktikiskosillat: Nämä matalaimpedanssiset "sandwich"-rakenteiset kiskosillat ovat tunnettuja pienestä magneettikentästään, helppoasenteisuudestaan ja skaalautuvuudestaan. Ne ovat tehokas ja taloudellinen valinta moniin sovelluksiin.
Kiskosiltojen merkittävimmät edut:
Kiskosilta tarjoaa modernin ja ylivoimaisen ratkaisun perinteiseen kaapelointiin verrattuna, tuoden mukanaan useita etuja:
- Kompaktius ja tilansäästö: Kiskosillat ovat rakenteeltaan selkeämpiä ja vievät huomattavasti vähemmän tilaa kuin laajat kaapeliniput. Ne tekevät asennuksista siistimpiä ja helpottavat suunnittelua.
- Joustavuus ja muunneltavuus: Kiskoihin voidaan liittää ja siirtää virranottimia nopeasti ja turvallisesti, usein jopa järjestelmän ollessa jännitteinen. Tämä minimoi katkokset ja mahdollistaa helpon laajennettavuuden tulevaisuudessa.
- Erinomainen turvallisuus: Kiskosillat ovat paloturvallinen vaihtoehto, sillä niissä on vähemmän palokuormitusta ja mahdolliset muoviosat on suunniteltu itsestään sammuviksi ilman vaarallisia savukaasuja. Ne kestävät paremmin lämpökuormitusta kuin kaapelit ja ovat luotettavia niin henkilöstölle kuin laitteillekin. Pienempi sähkökatkosten tarve parantaa käyttövarmuutta.
- Tehokkuus ja asennuksen nopeus: Korkean esivalmistusasteen ansiosta kiskosiltojen asennusprosessi on huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi, mikä lyhentää projektien läpimenoaikoja ja vähentää kokonaiskustannuksia.
- Pitkä käyttöikä ja huoltovapaus: Kiskosilta on kestävä ja pitkäikäinen ratkaisu, joka vaatii vähän huoltotoimenpiteitä, alentaen elinkaarikustannuksia.
Käyttökohteet:

Kiskosiltoja käytetään monipuolisesti siellä, missä tarvitaan luotettavaa ja suurivirtaista sähkönjakelua:
- Teollisuuslaitokset ja tuotantotilat
- Kiinteistöjen pääkeskukset ja pystynousut (esim. kerrostaloissa)
- Muuntaja- ja pääkeskusyhteydet
- Keskuksien väliset siirrot
- Datakeskukset ja sairaalat
- Suurten sähköautojen latauspisteiden syötöt
- Työmaa-aikainen sähkönjakelu
Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja löydä paras ratkaisu projektiisi!

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com