VASTUULLISUUS TÄRKEÄNÄ OSANA LAPP DNA:TA

Matthias Lapp, Chairman of the Board at Lapp Holding SE
"Perheyrityksenä, joka pyrkii jatkuvasti löytämään tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja seuraaville sukupolville, meidän velvollisuutemme on kohdella ihmisten ja ympäristön resursseja vastuullisesti. Meille on itsestään selvää tarkastella työmme ja tuotteidemme vaikutuksia osana lupaavien innovaatioiden kehitystä. Kestävä ajattelu ohjaa päätöksiämme joka päivä. Kohtaamme haasteet yhdessä – kaikkien työntekijöidemme ideoiden, osaamisen ja vahvuuden avulla."
Vastuullisuus osana kaikkea toimintaamme
LAPP on perheyritys, joka ajattelee pitkällä tähtäimellä ja toimii vastuullisesti – työntekijöidemme, asiakkaidemme, toimittajiemme, ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Kestävä kehitys on kiinteä osa globaalia strategiaa ja yrityskulttuuriamme. Näin varmistamme, että osallistumme tulevien sukupolvien hyvinvoinnin edistämiseen ja planeettamme säilyttämiseen.
Taloudellinen menestys ja vastuullisuus kulkevat meillä käsi kädessä. Jokainen yrityspäätöksemme perustuu kestävään ja ympäristöystävälliseen toimintatapaan sekä luonnonvarojen harkittuun käyttöön. Toimintamme ytimessä ovat ihmiset – niin työntekijämme, asiakkaamme kuin ympäröivä yhteiskuntakin. Otamme vastuumme vakavasti ja toimimme aktiivisesti edistääksemme elinvoimaista ympäristöä ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. LAPP sitoutuu kaikkialla maailmassa toimimaan johdonmukaisesti kunnioittavien ja eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti, asettaen vastuullisuuden konkreettiseksi osaksi arkea.
Uskomme, että yritysten on näytettävä tietä, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi elinkelpoinen planeetta. Tätä tavoitetta ohjaavat LAPPin kunnianhimoiset päämäärät, jotka keskittyvät ympäristön suojeluun, innovatiivisten ja vastuullisten tuotteiden kehittämiseen sekä työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen.
Kestävän kehityksen tavoitteemme
Sitoutumisemme kestävään kehitykseen
Ohjaamme kestävän kehityksen toimiamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden ja Yhdistyneiden Kansakuntien 17 kestävän kehityksen tavoitteen (SDG) mukaisesti. Näistä erityisesti viisi tavoitetta vaikuttavat merkittävästi työhömme taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi: terveys ja hyvinvointi, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, kestävä kulutus ja tuotanto sekä ilmastotoimet.
Maailmanlaajuisesti toimivana yrityksenä noudatamme Saksan ja Euroopan tasolla voimassa olevia ohjeita, lakeja ja materiaaleihin liittyviä säädöksiä sekä Amerikan ja Aasian myynti- ja tuotantoalueidemme erityisvaatimuksia.
Hyödynnämme olennaisuusarviointia tunnistaaksemme prosessit, joilla on merkittäviä kielteisiä tai myönteisiä vaikutuksia sekä riskejä ja mahdollisuuksia ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmista.