Kompaktikiskosillat


Mikä on kompaktikisko?
Kompaktikisko on sähköinen virtajärjestelmä, joka tarjoaa modulaarisen ratkaisun energiansiirtoon erilaisissa sovelluksissa. Se koostuu matalaimpedanssisista ja "sandwich"-rakenteisista kiskoista, jotka tuottavat pienen magneettikentän ympärilleen. Kompaktikisko on helppo asentaa ja ne skaalautuvat tarpeen mukaan joustavasti.
TOP 3
- Pieni magneettikenttä vähentää häiriöitä.
- Korkea hyötysuhde: tehokas ja taloudellinen käyttää.
- Helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoihin.
Kompaktikiskoja käytetään muun muassa muuntajan ja pääkeskuksen välisissä yhteyksissä, jakelukiskona nousu- tai siirtoverkoissa sekä muiden MJ-, JL- ja TJ-jakelukiskojen syöttämiseen. Käyttökohteita ovat esimerkiksi konesalit, sairaalat, liike- ja toimistokiinteistöt sekä tehtaat. Kompaktin rakenteensa ansiosta kiskoilla on korkea oikosulkukestoisuus ja ne tuottavat ympärilleen erittäin alhaisen sähkömagneettisen kentän. Niiden yksinkertainen liitostekniikka tekee asentamisesta helppoa ja ne vievät vähän tilaa, soveltuen hyvin ahtaisiinkin paikkoihin. Kotelointiluokka on vakiona IP55.
Kiskot voidaan varustaa virranulostuloilla molemmin puolin kiskoa ja niihin voidaan liittää laaja valikoima erilaisia virranottimia. Tarjoamme kiskot "avaimet käteen"-toimituksena, paikalleen asennettuina tai materiaalitoimituksena. Valikoimastamme löydät kiskot nimellisvirroille 500 A - 6300 A, joko alumiini- tai kuparijohtimisina. Kiskot ovat saatavilla 4 tai 5 napaisina ja niiden edustava ulkonäkö sopii moneen ympäristöön.
LAPP Connecto kompaktikiskosillat: kokonaisratkaisu suunnittelusta asennukseen!
Katso referenssimme!

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com