LAPP Automaation ja LAPP Connecton Suomen yksiköille myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti

iso45001-sertifikaatti 1200x700px-1

31.10.2024 – LAPP Automaation ja LAPP Connecton Suomen yksiköt ovat saavuttaneet merkittävän virstanpylvään saadessaan kansainvälisen ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin.

”Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen,” Jouni summaa.

”Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen,” Jouni summaa.

 Tämä standardi edellyttää kattavaa riskienhallintajärjestelmää, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja työolosuhteita.

Laatupäällikkö Jouni Pullinen kommentoi saavutusta: ”ISO 45001 -standardin mukainen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme mahdollistaa terveellisemmät ja turvallisemmat työolosuhteet henkilöstöllemme sekä riskien tehokkaan vähentämisen työpaikalla. Työterveyden ja työturvallisuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä jatkuvan parantamisen kohteistamme, ja tämä sertifikaatti on todiste pitkäaikaisesta sitoutumisestamme siihen. Sertifikaatti myös tukee vastuullista liiketoimintaamme.”

ISO 45001 -sertifikaatti korostaa LAPPin sitoutumista työntekijöiden hyvinvointiin ja vastuulliseen liiketoimintaan, jotka ovat yritykselle keskeisiä arvoja. Tämä tunnustus antaa asiakkaille, kumppaneille ja työntekijöille selkeän viestin LAPPin panostuksesta turvallisuuteen ja laatuun kaikilla toiminnan tasoilla.

Palvelumme liiketoimintasi tueksi. Eiköhän aloiteta yhteistyö – ota yhteyttä!

cable-sets-2-24

 A9A7124

wire-cutting-24

Ponsse-product

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!

Tässä ja nyt: Uusimmat tapahtumat ja trendit TOP3

09/29/2025

LAPP palkittiin Normetin 'Excellence in Collaboration'-tunnustuksella 2025

09/22/2025

LAPP Harnessing Solutions: kokonaisratkaisu käsissäsi

08/20/2025

LAPP@Alihankinta 25 – We are part of your DNA