DT-jakelukiskot
DKC Hercules DT-jakelukisko on pieni, tukeva ja kevytrakenteinen alumiinirunkoinen jakelukisko, esimerkiksi konesalien tai sähköauton latauskiskojen virransyöttöön. Lue lisää.

DT-jakelukiskot ovat nimellisvirraltaan 160, 250, 400, 630, 800 A. Alumiinijohdin versio löytyy 160–630 A ja 250 - 800 A kuparijohtimilla. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kiinteistöjen nousukiskot, konesalit tai sähköautojen latauskiskot parkkihalleissa.
- kiskot ovat IEC 61439-6 standardin mukaisia
- koko (KxL): 160 Al: 58,5 mm x 140 mm, 250 Al 73,5 mm x 140 mm, 400 A Al 93,5 mm x 140 mm 630 A Al 113,5 mm x 140 mm ja 800 A Cu 113,5 mm x 140 mm
- pieni, tukeva ja kevyt alumiinirunko
- helppo ja nopea asentaa ei vaadi erikoistyökaluja
- löytyy 4- ja 5 johdinversiot alumiini ja kuparijohtimilla
- virranottoaukkoja saa yhdelle puolen 6 kpl ja molemmin puolin yhteensä 10 kpl / 5 kpl per puoli
- vakiona 3 metrin pituiset kiskot, muut mitat tilauksesta
- kotelointiluokka vakiona IP55
- laaja valikoima erilaisia virranottimia.

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com