Sähköajoneuvoratkaisut

header-sahkoajoneuvoratkaisut

Me LAPPilla tuemme yrityksiä sähköajoneuvojen sähköistysratkaisuissa useilla eri toimialoilla. Valmistamme kaapelointiratkaisuja, jotka täyttävät sähköistämisen vaativimmatkin standardit.

Varmistamme että projektisi etenee saumattomasti ja turvallisesti – alusta loppuun. Tutustu eri toimialojen tarpeisiin ja siihen, miten osaamisemme voi tukea yrityksesi siirtymistä kohti sähköistä tulevaisuutta.

Joukkoliikenne

train-el-icon

Sähköistyvä joukkoliikenne, kuten raitiovaunut ja junat, vaativat komponentteja, jotka kestävät jatkuvaa käyttöä ja ankaria ympäristöjä. Johdinsarjojen on toimittava luotettavasti tärinässä, kosteudessa ja suurilla jännitekuormilla.

Osaamisemme tällä alalla perustuu vahvaan projektinhallintaan ja ripeään muutoskykyyn tiukkojen aikataulujenkin edessä. 

 

Satamien ja logistiikka-alueiden ajoneuvot

harbor-el-icon

Satama- ja logistiikka-ajoneuvojärjestelmissä johdinsarjoilta edellytetään kestävyyttä ja toimivuutta vaihtelevissa sääolosuhteissa ja raskaan käytön ympäristöissä. Vuosikymmenten kokemus logistiikka- ja satama-alueiden vaativista sovelluksista varmistaa, että valmistamme tuotteita, jotka kestävät nämä haasteet.

Raskaat hyötyajoneuvot

mine-el-icon

Äärimmäisiin olosuhteisiin – Valmistamme kaapelointiratkaisut, jotka kestävät rankkoja ympäristöjä, kulutusta ja kosteutta.

Olipa kyseessä kaivosteollisuus tai maatalous tai mikä tahansa raskas hyötyajoneuvo, me valmistamme kokonaisratkaisuja, jotka voivat sisältää johdinsarjojen lisäksi kaapelisarjat ja ohjauskotelot, kaikki asiakkaan tarpeiden mukaisesti testattuna. Hyödynnä komponenttiosaamistamme, joka tukee koneiden pitkää käyttöikää ja luotettavaa toimintaa.

Erikoisajoneuvot

ambulance-el-icon

Näihin kuuluvat esimerkiksi pelastusajoneuvot ja muut erikoiskäyttöön suunnitellut ajoneuvot, joissa sähköistyminen parantaa toimintavarmuutta ja energiatehokkuutta. Näissä ajoneuvoissa käytettävien johdinsarjojen on oltava erityisen luotettavia ja kestäviä, ja niiden on täytettävä tarkat turvallisuusvaatimukset. Pelastus-, sotilas- ja muut erikoisajoneuvot vaativat erityisen luotettavia ja turvallisia johdinsarjoja. Valmistusprosessimme varmistaa, että jokainen komponentti täyttää tarkat vaatimukset ja toimii luotettavasti kriittisissä tilanteissa. Valmistusprosessimme varmistaa komponenttien toimivuuden kriittisissä olosuhteissa.

Uniikki osaamisemme käyttössäsi

Kolme syytä valita LAPP:

  1. Kestävyys ja turvallisuus: Testaamme tuotteen aina varmistaaksemme, että ne toimivat luotettavasti vaativissakin olosuhteissa.
  2. Vankka kokemus: Osana globaalia LAPP-konsernia tuomme vuosikymmenten asiantuntemuksen kaapeleiden ja liitoskomponenttien valmistuksesta kokonaisiin ja kompleksisiin kaapeli- ja johdinsarjakokonaisuuksiin.
  3. Räätälöidyt ratkaisut: Jokainen valmistamamme tuote on räätälöity juuri asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme suoran pääsyn komponenttien tuotekehitykseen, mahdollistaen niiden kehittämisen juuri heidän tarpeidensa mukaan.
cable-sets-2-24

 A9A7124

wire-cutting-24

Ponsse-product

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Käytämme laadun ja toimivuuden varmistamiseksi useita erityisiä testausmenetelmiä, jotka on suunniteltu erityisesti sähköajoneuvojen vaatimuksiin. Modulaarinen testausympäristö mahdollistaa useiden erillaisten sarjojen testauksen yhdellä laitteella. Näin myös testauslaitteiston rakentaminen ei vie aikaa mahdollistaen nopeat revisio muutokset ja tuotannon ylösajot.

Yksi tärkeimmistä menetelmistä on automaattinen tietokoneohjattu point-to-point testausmenetelmä, jossa testataan johdinsarjan sekä keskusten kytkentöjen oikeellisuus. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös täydellisten plug&play kokoonpanojen toimituksien yhteydessä.

Korkeajännitekaapeleiden ja keskuksien yhteydessä voidaan sarjat testata esim, Hi-pot testauksella, jossa koestettava sarja altistetaan huomattavasti normaalia käyttöjännitettä korkeammalle jännitteelle. Tämä testi varmistaa, että eristys on riittävän vahva ja kestää sähköisen kuormituksen ilman eristysvaurioita.

Kyllä, tämä on yksi vahvuuksistamme. Kun saamme asiakkaan alkuperäisen suunnitelman, tekninen tiimimme käy sen läpi ja tarkastelee, onko mahdollista käyttää edullisempia komponentteja tai parantaa suunnittelua tavalla, joka ei heikennä laatua tai suorituskykyä. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja, jotka optimoivat kustannuksia ilman kompromisseja tuotteen luotettavuudessa ja toimivuudessa.

Toimitusaika vaihtelee projektin laajuuden ja monimutkaisuuden mukaan. Yleensä prosessi alkaa teknisten piirustusten tarkistuksella ja prototyyppien valmistuksella, mikä voi kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Kun prototyyppi on hyväksytty ja golden sample -vaihe saavutettu, massatuotannon toimitusajat ovat tyypillisesti lyhyempiä. LAPP Connecto pyrkii aina täyttämään asiakkaan aikataulut ja varmistaa, että jokainen vaihe suoritetaan tehokkaasti ja laadukkaasti.

Kun asiakas toimittaa suunnitelmat ja tekniset piirustukset, tiimimme käy ne huolellisesti läpi ja ehdottaa mahdollisia parannuksia, jotka voivat optimoida johdinsarjan suorituskykyä ja kustannustehokkuutta. Käytämme prototyyppiprosessia, jossa ensimmäinen malli testataan ja revisioidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Vasta kun kaikki vaatimukset on täytetty ja golden sample -vaihe saavutettu, siirrymme massatuotantoon. 

Tässä ja nyt: Uusimmat tapahtumat ja trendit

10/15/2025

Etsimme virtakiskoliiketoiminnan myyntipäällikköä

09/29/2025

LAPP palkittiin Normetin 'Excellence in Collaboration'-tunnustuksella 2025

09/22/2025

LAPP Harnessing Solutions: kokonaisratkaisu käsissäsi