Lapp Connecto Vieremä

Welcome to Vieremä!
Vieremän tehtaamme tehdas Savon sydämessä on toiminnan paikka. Modernissa tuotantotilassa hoidetaan suurasiakkaiden tuotteiden valmistus, kokoonpano ja testaus, ja tietysti myös logistiiikka ja varastopalvelut. Vieremällä työtehtäviä on useita, ja haemme aktiivisesti tuotantotehtäviin uusia työntekijöitä.
10 asiaa joita työntekijät arvostavat LAPP Vieremässä!
- kiinteä päivätyö
- joustavat työajat
- kattava työterveyshuolto
- vapaa-ajan toimintaa tukeva e-passi
- erinomainen perehdytys
- siisti sisätyö
- mahtavat työkaverit
- monikulttuurinen työpaikka
- erinomainen esimiestyö
- innovatiivinen ja kehittyvä työpaikka
Meille ihmiset ovat enemmän kuin työ! Mitkä ovat työntekijöidemme intohimot työn ulkopuolella, ja mitä he ajattelevat LAPP:sta työpaikkana?