MJ-kiskosillat

MJ-kiskot ovat rakenteeltaan helposti muunneltavia, mikä tekee niistä ihanteellisia asiakaskohtaisiin sovelluksiin. Kiskot suunnitellaan ja valmistetaan yleensä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Tarjoamme MJ-kiskoja eri toimitusvaihtoehdoilla, kuten "avaimet käteen"-toimituksena, paikalleen asennettuina tai materiaalitoimituksena. Kiskoihin voidaan asentaa kiinteitä virranottimia kytkinvarokkeilla tai kompaktikatkaisijoilla. Kiskon teräskoteloitu rakenne ja alumiininen yläkansi tekevät siitä kestävän ja käyttäjäystävällisen. Valikoimastamme löytyy 4- ja 5-napaisia kiskoja alumiinijohtimilla, soveltuen nimellisvirroille 800 – 4000 A.
MJ-jakelukiskojen ja -kiskosiltojen teknisiä ominaisuuksia:
- 800 – 4000 A
- koko (KxL): 104 – 244 mm x 387 mm
- jakelukisko on teräskoteloitu, yläkansi alumiinia
- tukieristimet palamatonta, lasikuituvahvisteista polyesteriä (luokka UL-94 V-O)
- 4- tai 5-napainen
- alumiinijohtimet
- kiinteät virranottimet
- kiskon sisäiset palosulut valmistetaan tilauksesta
- kiskot mitoitetaan kohteessa tai CAD-kuvista
- kotelointiluokka IP31
- tuotanto Suomessa Hyvinkäällä

Katso referenssimme!

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com