Jakelukiskot
Jakelukiskot ovat moderni, tehokas ja joustava sähkönjakelun ratkaisu. Valmiit ulosotot tekevät virranotosta vaivatonta. Taloudellinen investoinnissa ja käytössä, mukautuvampi kuin perinteinen kaapelointi.
Mikä on jakelukisko?
Jakelukiskoilla jaetaan sähköä ja niissä on yleensä erillisiä ulosottoja. Liittämällä virranottimen ulosottoon voi jakelukiskosta ottaa sähköä ulos.
Mihin käyttää jakelukiskoa?
Asennuskohteita on useita, esimerkiksi autonlataus parkkihalleissa on helppo toteuttaa jakelukiskoilla ja virranottimilla, tutustu esimerkiksi referenssiimme Matinkylän tynnyripuiston parkkihallin autonlatausjärjestelmän rakennuksessa, Konesalit ovat yksi käyttökohde, ja myös uudisrakennusten sähkönjakelujärjestelmät.
Jakelukiskojärjestelmän ylivoimaiset edut
| OMINAISUUDET & HYÖDYT | Jakelukiskojärjestelmä | Perinteinen kaapelointi |
|---|---|---|
| Tilantarve (Kompaktius pystynousuissa) | ✅ | ❌ |
| Asennuksen nopeus ja siisteys | ✅ | ❌ |
| Joustavuus & muunneltavuus | ✅ | ❌ |
| Huolto & muutokset | ✅ | ❌ |
| Paloturvallisuus (Pienempi palokuorma) | ✅ | ❌ |
Tuotteemme:
Investoi fiksusti uudis-tai saneerauskohteissa
Jakelukiskojärjestelmä on investointi-ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Muutostilanteessa tuotantotilan laitesijoittelua voidaan muuttaa ja täydentää joustavasti minimoiden tuotannon ja sähkönjakelun häiriöt ja käyttökeskeytykset. Lisäarvoa saadaan esimerkiksi eri energiajärjestelmien kuten raaka-aineputkistojen, paineilman, hitsauskaasujen ja jäähdytysveden yhteiskannakoinnilla sekä integroiduilla mittaus- ja ohjausjärjestelmillä. Jakelukiskojärjestelmien ja -sovellusten korkea esivalmistusaste lyhentää myös merkittävästi sähköistysprojektien läpimenoaikoja. Käyttökohteet, asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä konesalien saneerauksessa ja uudisrakentamisessa. Jakelukiskojen käyttö kiinteistöjen pystynousuina on yleistynyt.

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com