Virtakiskojärjestelmät

LAPPin virtakiskojärjestelmät räätälöidään aina tarkasti kohteesi mittojen mukaan. Yli 35 vuoden kokemuksella olemme alan huipputoimija ja kumppanisi, joka toimittaa ratkaisuja. Saat standardisoidut ja luotettavat virtakiskoratkaisut yhdeltä toimittajalta

Monipuoliset ratkaisut jokaiseen projektiin - virtakiskojärjestelmämme soveltuvat laajasti eri kohteisiin:
- Rakennukset: Asuin-, liike- ja toimistorakennukset (sis. pystynousut).
- Kriittiset kohteet: Datakeskukset ja sairaalat.
- Teollisuus: Tuotantotilat ja teollisuuslaitokset.
- Sähköautojen lataus: Skaalattavat järjestelmät niin uusiin kuin vanhoihinkin kohteisiin. JL-jakelukiskot ja JKU-virranottimet muodostavat täydellisen ratkaisun.
Todistettua asiantuntemusta – "Made in Finland"
Yli 100 toimitettua projektia ja 10 000 yksikköä vuosittain kertovat osaamisestamme. Tuotteitamme löydät lukemattomista kohteista ympäri Suomen. Kotimainen tuotanto tuo mukanaan selkeät edut: huoltovarmuus, kattavat varaosapalvelut, ketterä reagointi ja koko Suomen kattava asennuspalvelu.
Selkeä ja helppo tilausprosessi
Selkeä ja helppo tilausprosessi Meillä asioiminen on suunniteltu mahdollisimman vaivattomaksi. Tutustu tarkemmin kattaviin tuotteisiimme ja palveluihimme, jotka tekevät projektistasi sujuvan alusta loppuun!

Tutustu tuotteisiimme:

Tai ota suoraan yhteyttä myyntitiimiimme osaaviin tyyppeihin alta:

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com
Miksi valita virtakiskojärjestelmä?
Virtakiskojärjestelmät tarjoavat modernin ja tehokkaan vaihtoehdon perinteiselle kaapeloinnille, tuoden merkittäviä etuja:
- Joustavuus ja mukautuvuus: Helposti laajennettavissa ja muokattavissa, asennettavissa ahtaisiinkin paikkoihin.
- Tehokkuus ja kustannussäästöt: Korkea hyötysuhde vähentää energiahukkaa ja nopea asennus säästää aikaa sekä rahaa.
- Turvallisuus ja luotettavuus: Pieni magneettikenttä, paloturvallinen rakenne ja vähäisempi sähkökatkosten tarve.
- Tilaa säästävä ja esteettinen: Kompakti ratkaisu moderniin ympäristöön.