Laatu

Luotettavaa Kumppanuutta – Laatu ja vastuullisuus edellä

Panostamme aktiivisesti laadun ja ympäristön kehittämiseen. Kaikki toimintamme on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti, mikä varmistaa, että noudatamme korkeimpia laatu- ja ympäristöstandardeja.
 ISO 45001 -sertifikaattimme vahvistaa sitoutumisemme työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin, mikä on keskeinen osa vastuullista liiketoimintaa.
Noudatamme IPC/WHMA-A-620 -standardia (luokka 2), joka takaa tuotteidemme korkean laadun ja luotettavuuden. Tämä antaa asiakkaillemme varmuuden siitä, että yhteistyömme on turvallista ja luotettavaa.
Valvomme tuotteitamme EU RoHS -direktiivin ja EU REACH -määräysten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ympäristönsuojelu ja tuoteturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.
 Me emme tyydy pelkästään vaatimusten täyttämiseen, vaan pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja innovoimaan, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. 
Tutustu alta lisää toimintamme kulmakiviin.
ISO 9001:2015 is a management system for quality management and quality assurance. It provides standard requirements for an organisation to meet customer needs and expectations and to achieve satisfaction in product delivery.
ISO 14001:2015 is the primary standard for environmental management, comprising elements necessary for an effective environmental management system. It also supports sustainable development in terms of ecological and economic objectives.
ISO 45001:2018 is an internationally recognized framework for health and safety management, with the goal of enhancing worker health and safety, reducing workplace risks, and creating healthier, safer working conditions.