JKU-virranottimet

JKU virranotin on kotimainen huippulaadukas virranotin jakelukiskoille. Kysy lisää!

Made in Finland!
JL-jakelukiskoihin tarkoitetut JKU-virranottimet tyypitetään, varustellaan ja toimitetaan aina asiakkaan erittelyn mukaisina. Virta-arvot ovat 6 - 400 A. Virranottimien varustuksena voi olla erilaisia johdonsuojakatkaisijoita, kytkimiä, on/off-katkaisijoita, pistorasioita, kWh-mittareita, vikavirtasuojia, kaapelitiivisteitä, kaapeleita, jatkopistorasioita, johtimia jne. Kaikki virranottimet valmistetaan Hyvinkäällä Suomessa.
Tyypitystaulukon avulla virranottimien varustelu on helppo määritellä. Löydät JKU-virranottimien tyypitystaulukon Jakelukiskoesitteestä sivun oikeasta reunasta, tai alta.

Yhdistä tämä tuote JL-jakelukiskojen kanssa!

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com