JL-jakelukiskot
JL-jakelukisko on monipuolinen järjestelmä energiansiirtoon, esimerkiksi konehuoneisiin tai autonlatausjärjestelmille.

JL-jakelukiskot ovat nimellisvirraltaan 125, 160, 250, 400 ja 630 A. Niiden käyttö on monipuolista vaakasuuntaisista jakelujärjestelmistä pystynousuihin. Ne voivat toimia myös pienivirtaisten jakelukiskojen syöttökiskoina. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kokoonpano-, konepaja- ja muoviteollisuus sekä liike-,toimisto-, koulu- ja teollisuuskiinteistöt ja konesalit.
- 125, 160, 250, 400 ja 630 A
- koko (KxL): 125-250 A: 48 mm x 142 mm, 400-630 A: 82 mm x 142 mm
tukeva alumiinirunko - kansiosa palamatonta, lasikuituvahvisteista polyesteriä (luokka UL-94 V-O)
- helppo asentaa, sisältävät vakiona liitososat
- JL-jakelukisko on vakiona 5-napainen
- kuparijohtimet
- virranottoaukkoja 33 cm välein koko kiskon matkalla (8 kpl / 3 m)
- vakiona 3 metrin pituiset kiskot, muut mitat tilauksesta
- kotelointiluokka IP4X ja IP54.
Yhdistä JL-jakelukisko JKU-virranottimien kanssa! Katso lisää:

Department Head
Teemu Lindgren
p. +358 20 764 6034
m. +358 40 575 9800
teemu.lindgren(at)lapp.com
Projektit - Projects

Project Leader
Janne Niemi
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com