Rekry: Sähkökeskuskokooja Hyvinkäälle

Hakuaika tähän tehtävään on päättynyt, kiitämme kaikkia hakijoita. Seuraa LinkedIn-sivuamme niin pysyt ajan tasalla uusista avoimista positioista!
----------------------------------------
LAPP Connecton Sähköjärjestelmät-tiimi vahvistaa joukkoaan ja hakee nyt
SÄHKÖKESKUSKOKOOJAA
vakituiseen työsuhteeseen Hyvinkään toimipisteeseemme.
Tässä tehtävässä pääset tekemään sähkölaitevalmistuksen eri työvaiheita, kuten:
- kaapeleiden, johtimien ja virtakiskojen valmistusta
 - koteloiden ja komponenttien kytkentää
 - metallirakenteiden kokoonpanoa.
 
Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on
- sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai vastaava koulutus
 - taitoa lukea kytkentäkaavioita
 - järjestelmällinen ja huolellinen tapa toimia
 - hyvät yhteistyötaidot ja työskentelet mielelläsi tiimissä.
 
Aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksesi, mutta ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on, että olet tyyppinä innokas oppimaan ja kehittymään.
Tarjoamme sinulle
Mielenkiintoisen sekä monipuolisen tehtävän, mukavat työkaverit ja esihenkilön, joka tukee sinua tarvitteassa. Perheyrityksenä pidämme huolta omasta porukastamme ja tarjoamme hyvät henkilöstöedut. Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus sinulle päästä työskentelemään ja kehittämään osaamistasi kasvavassa kansainvälisessä yrityksessämme.
Hae tehtävään!
Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.8.2022. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.
Lisätietoja tehtävästä antaa tiimin esihenkilö Jani Hämäläinen, jani.hamalainen@lapp.com tai p. 020 764 8312 arkisin klo 9 – 10:00.