jakelukiskot

periaatekuva-kiskot

Mikä on jakelukisko?

Jakelukiskoilla jaetaan sähköä ja niissä on yleensä erillisiä ulosottoja. Liittämällä virranottimen ulosottoon voi jakelukiskosta ottaa sähköä ulos. 

Mihin käyttää jakelukiskoa?

Asennuskohteita on useita, esimerkiksi autonlataus parkkihalleissa (tutustu referenssiimme Matinkylän tynnyripuisto) on helppo toteuttaa jakelukiskoilla ja virranottimilla. Konesalit ovat yksi käyttökohde, ja myös uudisrakennusten sähkönjakelujärjestelmät. 

Investoi fiksusti uudis-tai saneerauskohteissa

Jakelukiskojärjestelmä on investointi-ja käyttökustannuksiltaan taloudellinen ratkaisu. Muutostilanteessa tuotantotilan laitesijoittelua voidaan muuttaa ja täydentää joustavasti minimoiden tuotannon ja sähkönjakelun häiriöt ja käyttökeskeytykset. Lisäarvoa saadaan esimerkiksi eri energiajärjestelmien kuten raaka-aineputkistojen, paineilman, hitsauskaasujen ja jäähdytysveden yhteiskannakoinnilla sekä integroiduilla mittaus- ja ohjausjärjestelmillä. Jakelukiskojärjestelmien ja -sovellusten korkea esivalmistusaste lyhentää myös merkittävästi sähköistysprojektien läpimenoaikoja. Käyttökohteet, asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä konesalien saneerauksessa ja uudisrakentamisessa. Jakelukiskojen käyttö kiinteistöjen pystynousuina on yleistynyt.

Etuja mm.

  • Järjestelmän selväpiirteisyys ja pieni tilantarve.
  • Järjestelmän joustavuus ja muunneltavuus. Virranottimia voidaan liittää ja siirtää kiskon ollessa jännitteinen, jolloin vältytään pääjakelua haittaavilta jännitekatkoksilta ja kerrosten välisten palokatkojen avauksilta. 
  • Palokuormituksen pienenevät kaapelieristeiden vähentyessä. 
  • Pitkät nousukaapelit jäävät pois. 
  • Pääkeskukset pienenevät, mahdolliset nousukeskukset jäävät pois. 
  • Kaapelihyllyt vähenevät ja kevenevät. 
  • Kiskoa voidaan käyttää työmaa-aikaiseen sähkönjakeluun. 
    Kiskojärjestelmä voidaan integroida keskitetyn energianmittausjärjestelmän kanssa. 

Lue lisää jakelukiskoesitteestämme, löydät sen oikeasta reunasta. Ja katso myös referenssimme alta!

Kiskotiimimme on palveluksessasi, ota yhteyttä!

antti-uitti

Department Head
Antti Uitti
p. +358 20 764 6710
m. +358 40 849 6761
antti.uitti(at)lapp.com

samuli-savolainen

Product Manager
Samuli Savolainen
p. +358 20 764 8337
m. +358 40 353 1624
samuli.savolainen(at)lapp.com

Projektit - Projects

janne-niemi

Project Leader
Janne Niemi 
p. +358 20 764 8340
m. +358 40 153 7833
janne.niemi(at)lapp.com

mika-luoma-keturi

Designer
Mika Luoma-Keturi
p. +358 20 764 8362
m. +358 40 176 2420
mika.luoma-keturi(at)lapp.com