Yritys

lapp-connecto-header

Tarinamme – kasvua ja kehitystä vuosikymmenten varrella

Juuremme ulottuvat vuoteen 1988, jolloin aloitimme toimintamme päämäärätietoisena yrityksenä, joka halusi tuoda uudenlaista lähestymistapaa kaapeli- ja johdinsarjamarkkinoille. Näiden vuosikymmenten aikana olemme kasvaneet osaksi kansainvälistä LAPP-konsernia, mutta emme ole unohtaneet juuriamme tai alkuperäistä intohimoamme: tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka edistävät kasvua ja kestävyyttä. Jokainen askeleemme on ollut täynnä innovaatioita ja jatkuvaa kehitystä, jotka ovat tehneet meistä luotettavan kumppanin monilla toimialoilla – ja sellaisena haluamme pysyä.

Asiakastarinat – yhteistyön tuloksena syntyneet menestykset

Copyright Sandvik Oyj/Katri Miss

Copyright Sandvik Oyj/Katri Miss

Asiakkaamme ovat tärkein osa menestystämme ja tarinaamme. Yhteistyö on johtanut moniin menestystarinoihin, joissa innovatiiviset ratkaisumme ovat tuoneet konkreettisia hyötyjä asiakkaillemme. Näiden tarinoiden kautta haluamme näyttää, kuinka voimme olla mukana toteuttamassa asiakkaidemme visioita ja mahdollistamassa heidän kasvuaan. Tutustu yhteistyötarinoihimme.

Missiomme ja arvomme – laatu ja luotettavuus ytimessä

Yritys

Uskomme vahvasti, että menestys syntyy, kun asiakkaiden tarpeet kohdataan syvällisellä ymmärryksellä ja ratkaisukeskeisellä asenteella. Jokaisessa projektissamme pyrimme tuomaan lisäarvoa, olipa kyseessä pieni tai suuri hanke. Aasiakaskeskeisyys, innovatiivisuus, tuloksellisuus ja perhehenkisyys ovat arvoja, joita toteutamme joka päivä – ne ovat lupauksia, joihin asiakkaamme voivat luottaa.

Laatu ja vastuullisuus – sertifioinnit, jotka puhuvat puolestaan

lapp-ikimetsa-suomen-lappiin-200423-epressi

Laadun  ja vastuullisuuden vaaliminen on meille sydämen asia. Kaikki toimintamme Suomessa ja Puolassa noudattavat tarkasti ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän ja ISO 45001 työturvallisuusjärjestelmän vaatimuksia. Otamme myös ympäristövastuumme vakavasti ja noudatamme tiukasti EU:n RoHS- ja REACH-säännöksiä, jotta tuotteemme ovat sekä turvallisia että ympäristöystävällisiä.

Tiimimme – asiantuntemusta ja intohimoa

Lapp20

Emme ei ole pelkkä yritys – se on ihmisten verkosto, joka toimii yhdessä intohimolla ja asiantuntemuksella. Tiimimme koostuu eri alojen huippuosaajista, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaen, että jokainen ratkaisu täyttää korkeimmat laatu- ja tehokkuusvaatimukset. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta osaamista ja tukea heidän tavoitteidensa saavuttamisessa.Lue lisää.

Tuotanto – asiakaslähtöisesti ja joustavasti

Lapp Connecto 15

Valitsemme tuotantopaikan aina asiakkaan tarpeiden mukaan, yhteistyössä tarjouksen ja eräkoon perusteella. Valintaan vaikuttavat myös tuotantoteknologia ja varastointivaihtoehdot, joita tarjoamme räätälöidysti. Omia tuotantolaitoksiamme on Suomessa Hyvinkäällä ja Vieremällä sekä Puolassa Grudziądzissa. Lisäksi käytössämme on koko LAPP Harnessing Solutions -verkosto EMEAn alueella ja LAPPin globaali verkosto.

Tuotantopaikkamme:

  • Hyvinkää (3,800 m²): Räätälöidyt kokoonpanot, kaapelisarjat, jakelukiskot, prototyypit.
  • Vieremä (2,300 m²): Paikalliset johdinsarjat ja sähköiset kokoonpanot nopealla vasteajalla.
  • Puola (3,900 m²): Sarjatuotannon johdin- ja kaapelisarjat sekä vakioidut keskukset.

Ota yhteyttä – tarjoamme kustannustehokkaan ja luotettavan kumppanin!

Aloitetaan yhteistyö – ota yhteyttä!

Tässä ja nyt: Uusimmat tapahtumat ja trendit

08/20/2025

LAPP@Alihankinta 25 – We are part of your DNA

05/13/2025

Suomi sähköistyy: Kuinka rakennat joustavan ja turvallisen latausverkoston?

04/28/2025

Luotettavat sähköjärjestelmät tuulivoimaloihin