Hyvän joulun toivotus ja aukioloaikamme joulun pyhien aikana

Slider-Image-Christmas-New-Year EN 1500 x 750
Joulupuu logo

Tänä vuonna Lapp Automaatio ja Lapp Connecto tukee lahjoituksellaan Joulupuu ry:n kautta paikallisesti Iisalmen, Oulun, Tampereen, Turun, Vantaan ja Hyvinkään alueella asuvien perheiden lapsia ja nuoria. Rahalahjoituksilla mm. hankitaan lahjoja ja lahjakortteja eriarvoisessa asemassa oleville lapsille ja nuorille eri paikkakunnilla. Lahjojen hankinnasta ylijäävillä rahoilla tehdään hyvää alueen lapsille ja nuorille ympäri vuoden.

Joulun aukioloajat

Olemme avoinna joulun ajan ja vuodenvaihteen arkipäivät normaalisti klo 8–16. Poikkeuksena, suljemme linjat muutamana päivänä hieman aikaisemmin.

Avoinna:

22.12. klo: 8–14
5.1.     klo 8–15

Tämän myötä toivotamme lämmintä ja rauhallista joulunaikaa sinulle ja läheisillesi ❤️