Rekry: Sähkökeskuskokooja Hyvinkäälle

sahkokokeskuskokooja-hyvinkaa-rekry

LAPP Connecton Sähköjärjestelmät-tiimi vahvistaa joukkoaan ja hakee nyt 

SÄHKÖKESKUSKOKOOJAA

vakituiseen työsuhteeseen Hyvinkään toimipisteeseemme. 

Tässä tehtävässä pääset tekemään sähkölaitevalmistuksen eri työvaiheita, kuten:

  • kaapeleiden, johtimien ja virtakiskojen valmistusta
  • koteloiden ja komponenttien kytkentää
  • metallirakenteiden kokoonpanoa.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on

  • sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai vastaava koulutus
  • taitoa lukea kytkentäkaavioita 
  • järjestelmällinen ja huolellinen tapa toimia
  • hyvät yhteistyötaidot ja työskentelet mielelläsi tiimissä.       

Aiempi työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksesi, mutta ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on, että olet tyyppinä innokas oppimaan ja kehittymään. 

Tarjoamme sinulle

Mielenkiintoisen sekä monipuolisen tehtävän, mukavat työkaverit ja esihenkilön, joka tukee sinua tarvitteassa.  Perheyrityksenä pidämme huolta omasta porukastamme ja tarjoamme hyvät henkilöstöedut.  Tässä tehtävässä sinulla on mahdollisuus sinulle päästä työskentelemään ja kehittämään osaamistasi kasvavassa kansainvälisessä yrityksessämme.

Hae tehtävään!

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.8.2022. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimin esihenkilö Jani Hämäläinen,  jani.hamalainen@lapp.com tai p. 020 764 8312 arkisin klo 9 – 10:00.