JL-jakelukiskot ja JKU-virranottimet

jl-jakelukiskot-18

JL-jakelukiskot ovat nimellisvirraltaan 125, 160, 250, 400 ja 630 A. Niiden käyttö on monipuolista vaakasuuntaisista jakelujärjestelmistä pystynousuihin. Ne voivat toimia myös pienivirtaisten jakelukiskojen syöttökiskoina. Käyttökohteita ovat esimerkiksi kokoonpano-, konepaja- ja muoviteollisuus sekä liike-,toimisto-, koulu- ja teollisuuskiinteistöt ja konesalit.

  • 125, 160, 250, 400 ja 630 A
  • koko (KxL): 125-250 A: 48 mm x 142 mm, 400-630 A: 82 mm x 142 mm
    tukeva alumiinirunko
  • kansiosa palamatonta, lasikuituvahvisteista polyesteriä (luokka UL-94 V-O)
  • helppo asentaa, sisältävät vakiona liitososat
  • JL-jakelukisko on vakiona 5-napainen
  • kuparijohtimet
  • virranottoaukkoja 33 cm välein koko kiskon matkalla (8 kpl / 3 m)
  • vakiona 3 metrin pituiset kiskot, muut mitat tilauksesta
  • kotelointiluokka IP4X ja IP54.

 

jku-virranottimet

JKU-virranottimet

JL-jakelukiskoihin tarkoitetut JKU-virranottimet tyypitetään, varustellaan ja toimitetaan aina asiakkaan erittelyn  mukaisina. Virta-arvot ovat 6 - 400 A. Virranottimien varustuksena voi olla erilaisia johdonsuojakatkaisijoita, kytkimiä, on/off-katkaisijoita, pistorasioita, kWh-mittareita, vikavirtasuojia, kaapelitiivisteitä, kaapeleita, jatkopistorasioita, johtimia jne.

Tyypitystaulukon avulla virranottimien varustelu on helppo määritellä. Löydät tyypitystaulukon Virtakiskojärjestelmät esitteestä. Kaikki virranottimet valmistetaan Hyvinkäällä Suomessa.